Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

INA-14, Обратный клапан

  • Материал корпуса: Латунь/Нержавеющая сталь (Основные части: Нержавеющая сталь).
  • Низкое давление страгивания: 0.01 МПа.
  • Максимальная температура: 80°C.
  • Минимальная температура: -5°C.
  • Эластичный материал: NBR/FKM.