Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Контроллер расхода воздуха – IN502-44/45/46

Простая и надежная настройка расхода

  • Надежное регулирование расхода – управление расходом не зависит от внешних факторов
  • Компактное и простое в установке решение – датчик расхода и регулятор объединены в один блок. Управляющая программа не требуется
  • Подходит для широкого диапазона применений – специальные типы смазки для таких отраслей как пищевая или автомобилестроение. Максимальная пропускная способность 2000 л/мин.

И многое другое

  • Дисплей с 3 экранами
  • Выходы: IO-Link, NPN/PNP, аналоговый по току/напряжению
  • Точность управления: ±5 % (от полной шкалы)
  • Время отклика: не более 0.5 с
  • Типы смазки: для работы при низких значениях точки росы, белый вазелин, смазка с пищевым допуском
  • Режим работы при отключении питания: нулевой расход, сохранение расхода
  • Степень защиты: IP65.