Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

IDG, Осушитель воздуха мембранного типа

  • Серия мембранных осушителей воздуха
  • Моноблочный тип
  • 8 типоразмеров
  • Присоединения: от 1/8" до 1/2"

Сконфигурируйте продукт

IDG100-F04
Типоразмер
Стандартная точка росы
Резьба
Присоединительный размер
Принадлежности
Опция

Типоразмер
100 [1000 l/min (: -20°C/-15°C) - 300 l/min (: -40°C) - 150 l/min (: -60°C)]
Стандартная точка росы
-20°C
Резьба
F (G(PF))
Присоединительный размер
04 (1/2)
Принадлежности
Нет (стандарт)
Опция
Стандартный
Вес
1.550 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version