Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HY, Принадлежности, крепежные элементы

  • Принадлежности: монтажные элементы
  • Типы: C (серьга), D (проушина), E (шарнирная ось), F (фланец), L (лапы)
  • Применимые диаметры поршня 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм

Сконфигурируйте продукт

HY-SUS
Монтаж
Применимый диаметр поршня