Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HRZ, Широкодиапазонный стабилизатор температуры (чиллер), тип для этиленгликоля

  • Теплоноситель: этиленгликоль.
  • Диапазон настройки температуры: от -20 до 40°C/от 20 до 90°C/от -20 до 90°C.
  • Мощность охлаждения: 1 кВт / 2 кВт / 4 кВт / 8 кВт.
  • Точность поддержания температуры: ±0.1°C.
  • Хладагент: R404A (HFC).

Сконфигурируйте продукт

 
Хладопроизводительность
Диапазон регулирования температуры
Опция