Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HRZ, Широкодиапазонный стабилизатор температуры (чиллер), тип для чистой / деионизованной воды

  • Чистая/Деионизированная вода.
  • Диапазон установок температуры: от 10 до 40°C.
  • Хладопроизводительность: 1 кВт / 2 кВт / 4 кВт / 8 кВт.
  • Точность поддержания температуры: ±0.1°C.
  • Хладагент: R134a (HFC).

Сконфигурируйте продукт

 
Хладопроизводительность
Опция