Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HRZ, Широкодиапазонный стабилизатор температуры (чиллер), двухинверторный тип

  • Двухинверторный тип.
  • Диапазон настройки температуры: от 10 до 60°C/ от -20 до 90°C.
  • Мощность охлаждения: 10 кВт.
  • Точность поддержания температуры: ±0.1°C.
  • Хладагент: R404A (HFC).

Сконфигурируйте продукт

 
Циркулирующий теплоноситель
Опция