Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HRS090, Мощный компактный термостабилизатор (чиллер), 200/400 VAC

  • Термостабилизатор рефрижераторного типа, с воздушным или водяным охлаждением
  • Мощность охлаждения: 9 кВт
  • Точность поддержания температуры: ±0.5 ºC
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~ 35 ºC
  • С функцией нагрева и самодиагностики
  • Последовательное подключение
  • Компактный (970 x 377 x 1090 мм) и легкий (136 кг).

Сконфигурируйте продукт

 
Метод охлаждения
Резьба
Напряжение питания
Опция