Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HRGC, Стабилизатор температуры рефрижераторного типа

  • Стабилизатор температуры рефрижераторного типа серии HRGC делает охлаждающую воду легкодоступной
  • Универсальное напряжение питания: однофазное от 200 до 230 VAC, 50/60 Hz
  • Соответствует стандарту CE
  • Экологичность: соответствует RoHS, хладагент R407C
  • Энергосбережение: функция остановки без нагрузки (for ±1°C type)
  • Исполнение с защитой от утечки на пол и функция коммутации (RS485)

Сконфигурируйте продукт

 
Хладопроизводительность
Метод охлаждения
Точность поддержания температуры
Тип резьбы трубопровода
Опция 1
Опция 2
Опция 3