Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HEC

HEC
Если вашему оборудованию требуется точный контроль температуры, то наша новая серия терморегуляторов HEC является прекрасным решением. Первоначально разработанная для полупроводниковой промышленности, серия HEC относящаяся к типу Пельтье регуляторов, которые идеально гарантируют постоянство температуры циркулирующей жидкости. Исполнения с не рефрижераторными системами охлаждения, воздушной или водяной обеспечивают точность регулирования температуры серией HEC от +-0.01 до +-0.03ºC. Имеются исполнения с различными напряжениями питания: 100 ... 240 VAC, 50/60 Гц для моделей воздушного охлаждения; 200 ... 220 VAC, 50/60 Гц для моделей с водяным охлаждением и опциональными теплоносителями Galden®HT 135, Fluorinert"FC-3283. Эти новые компактные чиллеры обладают выдающейся хладопроизводительностью в диапазоне 230 and 1200 Вт в зависимости от выбраной модели. Дополнительным преимуществом HEC с элементами Пельтье является абсолютная минимизация вибраций и шумов. Серия HEC соответствует безопасности медицинского оборудования как CE, так и IEC 60601-1, а модели с воздушным охлаждением прекрасно регулируют температуру в условиях отсутствия водоснабжения.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено