Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Integrated Pilot Check Valve with Residual Pressure Release Valve, With Push-lock, Horizontal – ASP-G

Ваше решение 3-в-1

  • Для кратковременных остановок в промежуточном положении – встроенный управляемый обратный клапан
  • Для схем безопасности – функция сброса остаточного давления (опция)
  • Установите в любом месте – высота всего 26.8 мм для горизонтального типа.

И многое другое

  • Присоединительная резьба: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 0.7 МПа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры