Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Специальное соединение, Химически стойкое, Быстроразъемное, Фланец - LQ1F

  • Химически стойкие фторполимерные фитинги
  • Быстроразъемное соединение
  • Максимальное рабочее давление (при 20°): 0.7 МПа
  • Рабочая температура: от 0 до 150°C
  • Разнообразие типоразмеров

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Упаковка