Выбранная продукция
×

Артикул

×

Серия ZKJ

Эффективное дистанционное управление вакуумом

Вам необходимо удаленное управление и мониторинг параметров вакуумных эжекторов? Ищете энергосберегающий эжектор?

 

Серия ZKJ, блок вакуумных эжекторов, была разработана с учетом этих требований. Теперь вы можете воспользоваться преимуществами нового вакуумного блока SMC серии ZKJ с возможностью передачи данных PROFINET и IO-Link, в сочетании с функцией энергосбережения, благодаря которой потребление сжатого воздуха можно сократить до 90%. Помимо этого, разъемы M12 обеспечивают уменьшение работ по подключению и установке, а также времени настройки, и, как следствие, сокращение затрат. Степень защиты IP65 гарантирует возможность применения блока вне зависимости от содержания пыли и влаги в окружающей среде.

Иными словами, серия ZKJ - это:

  • Удаленная передача данных – управление и мониторинг до 16 эжекторов с помощью PROFINET и IO-Link
  • Снижение энерго- и производственных затрат – функция энергосбережения, простота подключения (разъем М12) и замены фильтрующего элемента
  • Обеспечение долговечности – степень защиты корпуса IP65 для средних и жестких условий эксплуатации
  • Предотвращение падения детали – Н.О. распределитель питания поддерживает уровень вакуума в случае отключения электропитания.

Дополнительная информация о ZKJ

Убедитесь сами, серия ZKJ обеспечит эффективное дистанционное управление вакуумом

Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!