Выбранная продукция
×

Артикул

×

Серия ZK2-A

Умное энергосберегающее решение в одном модуле

Если вам нужен вакуум, почему бы не получить его с гораздо меньшими затратами воздуха?

Вакуумный модуль ZK2-A - универсальное решение, включающее клапан подачи, клапан сброса, реле вакуума, устройство регулировки сброса вакуума, вакуум-фильтр и глушитель. С его помощью вы получаете прямое сокращение затрат на установку и обслуживание.

Более того, ZK2-A является энергосберегающим решением - благодаря 2-ступенчатому эжектору расход на входе выше на 50%, при этом потребление воздуха снижено на 30%. Потребление воздуха можно снизить до 90% с помощью энергосберегающего цифрового реле вакуума. Реле останавливает подачу воздуха при достижении заданного значения разрежения.

Основные преимущества серии ZK2-A:

  • Высокая эффективность – эжектор, насос и коллекторная система в едином блоке
  • Снижение потребления воздуха - благодаря энергосберегающему цифровому реле и 2-ступенчатому эжектору
  • Компактность и легкий вес - идеальное решение для установки на подвижные части оборудования
  • Более низкий уровень шума на рабочем месте - обеспечивается глушителем с высокой степенью понижения шума.

Интересует эта продукция?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и вы найдете множество полезной информации: 3D-модель, файл CAD, руководство по эксплуатации и многое другое.

Подробнее о ZK2-A

Убедитесь сами, серия ZK2-A - умное энергосберегающее решение в одном модуле

Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!