Нейтрализаторы статического электричества
Очень важно предпринимать меры по управлению статическим электричеством в промышленных условиях. Статическое электричество возникает в результате нарушения баланса между положительно и отрицательно заряженными частицами. Эти частицы могут накапливаться на поверхности объекта до тех пор, пока не произойдет разряд. При соответствующем контроле такое явление может оказывать положительное воздействие на производственный процесс.
На самом деле, статическое электричество - достаточно обычное явление. Надлежащий контроль над статикой поможет вам как сократить нежелательные последствия (брак продукции, воздействие разрядов на рабочих, загрязнения и дефекты упаковки), так и расширить ваши производственные возможности, обеспечивая с помощью заряда нужное взаимодействие с другими элементами.
Выясните, какие продукты помогут вам оптимизировать производительность и сократить время простоев; создайте безопасные производственные условия с помощью наших уникальных решений для нейтрализации статического электричества.
Вы когда-нибудь пробовали вытереть пыль с экрана телевизора? Это непросто. Экраны телевизоров во время работы накапливают статический заряд, поэтому удалить пыль с помощью ткани практически невозможно из-за высокой статической силы. Дома этот эффект раздражает, но на заводах статическое электричество имеет ряд более серьезных последствий, в частности, влияет на вашу прибыль и OEE (общую эффективность оборудования). Статическое электричество - это невидимый убийца OEE, приводящий к простоям, проблемным зонам и отходам. К счастью, есть надежное и эффективное решение для его удаления с любых поверхностей: ионизаторы.
Познакомьтесь с нашими новыми разработками для нейтрализации статического электричества
Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!
Производственные процессы, связанные с транспортировкой и обработкой пластмасс и полимеров, сильно предрасположены к возникновению проблем в результате воздействия статического электричества. Надлежащие меры по контролю над статическим электричеством, такие как нейтрализаторы линейного или вентиляторного типа, позволяют избежать остановок производства и помогают сократить время цикла, например, на линии, где из-за воздействия статических разрядов происходит слипание бутылок и остановка конвейера, что делает процесс нестабильным.
При работе с электронными деталями и полупроводниками требуется надлежащий контроль статического электричества - для предотвращения возникновения электростатических разрядов. Неконтролируемый электростатический разряд может повредить чувствительные устройства, что приведет к производственным потерям или производству некачественных изделий с сокращенным сроком службы. Правильный выбор нейтрализатора статического электричества имеет решающее значение, например, при работе с полупроводниковыми пластинами: используя нейтрализаторы с превосходным уровнем ионного баланса и кремниевыми электродами, можно предотвратить возникновение опасных разрядов, что обеспечит высокую производительность и сокращение отходов.
Управление статическим электричеством
Измерение и мониторинг статического электричества
Прочая антистатическая продукция
Серии IZS40/41/42
Универсальное решение для плоских или протяжённых поверхностей
Серии IZT40/41/42 Передача данных IO-link и выносной контроллер обеспечивают возможность работы в труднодоступных местах
Серия IZT43
Фокусированная нейтрализация статического электричества, передача данных IO-link и выносной контроллер
Серия IZN10E
Комплексное решение, обеспечивающее управление статическим электричеством в определенной области с помощью направленного потока
Серии IZF10/21/31
Контроль статического электричества в местах, где невозможно обеспечить подачу сжатого воздуха
Серия IZG10
Быстрая нейтрализация статического электричества с помощью обдува с прямым управлением
Серия ZVB
Одно устройство для нейтрализации статического электричества, обдува и сбора пыли
Серия IZD10
Небольшой и простой в установке датчик для непрерывного измерения электростатического заряда
Серия IZH10
Переносной датчик: легко проверить заряд в любом месте
Серия IZE11
Мониторинг параметров статического электричества
Серия KA
Предотвращение образования статического электричества на изделии благодаря использованию антистатического нейлона специального типа
Серия TAU
Предотвращение образования статического электричества благодаря использованию трубок из электропроводного полиуретана
Серия AS-X260
Отправить запрос
Серии ZP, ZP2, ZP3
Присоски из токопроводящего материала для предотвращения электростатического разряда
Серия TAS
Предотвращает образование статического электричества благодаря использованию электропроводного нейлона