Выбранная продукция
×

Артикул

×

Электрические решения по автоматизации

Движение в вашей власти

В современном промышленном мире электроприводные технологии играют определяющую роль во многих производственных и логистических процессах. Осознавая это, SMC предлагает обширный ассортимент легко адаптируемых электроприводных компонентов, которые идеально подходят для различных движений и применений. Независимо от типа движения - линейное перемещение, поворот, захват или остановка, наше электроприводное оборудование выполнит все ваши задачи с точностью и адаптивностью.

Представьте себе мир, в котором каждое движение усовершенствовано электрическими решениями

Вас бы заинтересовало индивидуальное электрическое решение, созданное специально для вас?
Современные электрические приводы SMC – это адаптивность: они не просто работают, но и трансформируются в соответствии с вашими конкретными потребностями. Воспользуйтесь этой гибкостью наших электрических решений, она позволит вам контролировать процесс и обеспечит адаптируемость системы к вашим конкретным указаниям.

Преимущества электроприводов SMC
В нашем ассортименте электрических решений представлены приводы без батареи, с абсолютным энкодером. Они не требуют регулярного технического обслуживания и обеспечивают точную бесперебойную работу. Отличительной особенностью наших приводов без двигателя является усовершенствованный оптимальный дизайн, идеально подходящий для ситуаций, когда экономия пространства и энергоэффективность имеют решающее значение. В сочетании с контроллерами с функцией STO, обеспечивающими дополнительный уровень безопасности, наши решения выходят за рамки адаптивности — они уже спроектированы для будущего.

Обширное множество оборудования и контроллеров, а также их превосходная адаптивность позволяют обеспечить следующие преимущества применения электроприводов SMC:

  • Выполняйте любое движение - где угодно и каким угодно способом – все многообразие движений в вашем распоряжении
  • Управляйте, как вам удобнее – доступно управление с помощью дискретных сигналов, IO-Link или протокола промышленной передачи данных PROFINET, EtherCAT®, and EtherNet/IP™
  • Повышение безопасности оборудования – функция отключения крутящего момента с сертификацией SIL 3, SIL CL и PL e
  • Сделайте умным ваше производство – электрооборудование SMC адаптировано под проект Индустрия 4.0.

Сделайте шаг в будущее управления движением вместе с SMC, где ваши возможности перемещения безграничны.

Убедитесь сами, с электроприводами SMC - движение в вашей власти

Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!

Дополнительная информация

Возможно, вас заинтересует

Интересуют наши решения?

Познакомьтесь с нашими новыми разработками электроприводов

    No tabs defined