Вам требуется непрерывно получать информацию о положении цилиндра?
У нас есть компактное решение этой задачи.
Серия D-MP - первый датчик положения штока поршня SMC. С его помощью вы сможете получать информацию о положении штока поршня, не применяя при этом несколько датчиков или другие громоздкие решения. И это, в конечном итоге, приведет к повышению функциональных возможностей вашей системы. Три варианта выхода: данные в виде аналогового сигнала, данные для передачи по IO-Link или NPN/PNP.
Наша новинка в линейке решений с IO-Link - это новые возможности, а также уверенность операторов оборудования, которую обеспечивают стабильная точность и непрерывный контроль положения. Компактная серия D-MP может заменить собой сложные системы датчиков, осуществляя эффективное считывание данных.
Датчик можно установить на множество наших цилиндров (ISO, компактные, с направляющими, двухштоковые и пр.), что упрощает вашу работу с поставщиками.
Датчик D-MP позволит вам:
- Непрерывно получать информацию о положении поршня цилиндра - данные в виде аналогового сигнала или данные IO-Link
- Оценить преимущества IO-Link - SMC - единый поставщик для всех ваших потребностей в области автоматизации
- Снизить трудозатраты на монтаж, а также уменьшить складские запасы - прямой монтаж на любой из основных наших цилиндров.