Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Сетевой блок - EX600

Расширенные возможности для передачи данных

  • Постоянная передача данных – поддержка DLR и MRP
  • Лучшая адаптивность – доступны блоки с дискретными и аналоговыми входами/выходами, а также с передачей данных с помощью IO-Link
  • Повышенная эффективность благодаря упрощенному обслуживанию – функция самодиагностики и ЖК– дисплей. Передача данных IO-Link для управления параметрами устройства
  • Передача данных без задержки – быстрое подключение к сети за 0.5 с.

И многое другое

  • EX600, Сетевая система
  • EX600, Сетевая система, ATEX
  • EX9, Блок питания
  • До 1280 входов/ 1280 выходов
  • Степень защиты корпуса: IP67.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 2 из 2 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Библиотеки

Инструкции

Библиотеки

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

EX600-LB1
Характеристика порта
Количество портов