Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

EX600, Блок аналоговых входов

  • Степень защиты: IP67 (в блоке)
  • Диапазон темп. окр. среды: -10~50° C
  • Диапзон относительной влажности: 35~85% (без конденсации)
  • Соответствие стандартам: CE, UL (CSA)
  • Вес: 290 г

Сконфигурируйте продукт

 
Разъем и канал входа