Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

EVM800, Серии 800, 3-линейный пневмораспределитель с механическим управлением. европейский

  • Рабочая среда: воздух
  • Рабочее давление: от -100 кПа до 1.0 МПа
  • Эквивалентное сечение (Cv): 6 мм 2 (0.33)
  • Температура рабочей и окружающей среды: от -5° до 60°C (без намерзания)
  • Присоединение (номинальный размер): 1/8 (6A)
  • Европейская резьба G(PF)