Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

EVHS*0_, 3-линейный ручной запорный клапан, европейский

  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений: от 0.1 до 1.0 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): от 1(P) к 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);
    от 2A к 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -5 до 60° C
  • Необходимое усилие переключения: 7.5 кГ (при 1.0 МПа)

Сконфигурируйте продукт

 
Расход
Присоединительный размер
Цвет покрытия