Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

EVFM300. 5-линейный пневмораспределитель с механическим управлением, эластичное уплотнение, европейский

  • Рабочая среда: воздух, инертные газы
  • Диапазон рабочих давлений: от 0.15 до 0.9 МПа
  • Эффективное сечение (Cv): 18 мм 2 (1.0)
  • Максимальная частота (механическая):
    не более 300 циклов в мин
  • Вес: 260 г

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

EVFM350-F02-30B
Опция корпуса
Тип
Исполнение
Принадлежности

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version