Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог CAD моделей и сборок SMC

Проектируйте в любой программе CAD

Компания SMC постоянно обновляет данные для CAD-программ, обеспечивая для вас выбор 2D/3D моделей всей нашей продукции.

Поэтому, вне зависимости от того, какой программой CAD вы пользуетесь, вы всегда сможете использовать наши файлы для проектирования. Специальные плагины для непосредственной интеграции в вашу программу или полный каталог CAD-моделей SMC, который вы можете экспортировать в свою систему или же импортировать через стандартные интерфейсы. У нас есть решение для вас.

Выберите предпочитаемый плагин и воспользуйтесь всеми преимуществами интеграции моделей CAD в вашу систему:
 

  • Каталог CAD-моделей SMC

Каталог CAD-моделей SMC

Чтобы начать проектировать, используя наш полный каталог CAD-моделей SMC Catalogue, просто скачайте архив, распакуйте его и запустите файл “CDstart.exe”.

Каталог моделей SMC 

Описание: SMC CAD Catalogue v2.0 (3,22 GB)

Системные требования:
- Операционная система: Microsoft® Windows 7™ или Windows 8™ (начиная с PSOL V9.08 SP0) или Windows 10™ (начиная с PSOL V10.00 SP2).

Комплектующие:
- CPU: процессор минимум 2 GHz; минимальный объем жесткого диска: 4 GB
- Рекомендуемый свободный объем RAM: 1 GB для PARTsolutions
- Видеокарта: минимум 64 MB; с поддержкой OpenGL; рекомендуется с поддержкой 3D; минимальное разрешение 1280x1024.

Если вы не можете найти продукт, или вы ищете что-то из новинок, пожалуйста, перейдите в наш каталог продукции.