Выбранная продукция
×

Артикул

×

Выбор модели датчика

Выберите датчик, соответствующий вашим требованиям

Вам необходимо измерять или отслеживать различные параметры вашей установки?

Программа выбора модели датчика давления/расхода предлагает вам различные варианты, с помощью которых вы найдете то, что вам нужно. Вы можете сделать выбор по серии, по рабочей среде или по применению. Также программа позволяет провести предварительную настройку датчика.

Что делает ваш выбор простым.

Найти решение

Хотите узнать о датчиках и реле давления SMC?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и узнайте о нашем ассортименте датчиков и реле, среди которых вы найдёте подходящие вам

Серии

Датчики / реле давления

ZSE20[](F)/ISE20[]: прецизионный датчик давления с трехэкранным дисплеем
ZSE30A(F)/ISE30A : прецизионный датчик давления с 2-цветной цифровой индикацией
ZSE30AF-X5[][]: прецизионный датчик давления с 2-цветной цифровой индикацией (для низкого давления)
ZSE40A(F)/ISE40A : прецизионный датчик давления с 2-цветной цифровой индикацией
ZSE10(F)/ISE10: компактный датчик давления с цифровой индикацией
ISE7[]/7[]G: прецизионное реле давления с трехэкранным дисплеем
ZSE80(F)/ISE80(H): датчик давления с 2-цветной цифровой индикацией
PS1000/1100/1200: электронное реле давления
ISA3: датчик противодавления бесконтактного типа с 3-цветной цифровой индикацией
ISE35: встраиваемое реле давления с цифровой индикацией
PSE53[]: компактный датчик давления
PSE54[]: компактный датчик давления
PSE550: датчик перепада давления
PSE56[]: датчик давления для различных сред
PSE57[]: датчик давления для различных сред
PSE200: многоканальный контроллер для датчиков давления
PSE300 : контроллер для датчиков давления с 2-цветной цифровой индикацией
PSE300AC: контроллер для датчиков давления, трехэкранный дисплей

Датчики / реле расхода

PFM: датчик расхода с 2-цветной цифровой индикацией
PFMB: датчик расхода с 2-цветной цифровой индикацией
PFMC: датчик расхода с 3-цветной цифровой индикацией
PF3A: датчик расхода с 3-цветной цифровой индикацией для пневмомагистралей
PFG: выносной трехэкранный дисплей для датчиков расхода
PFMV: миниатюрный датчик расхода
PF2A: датчик расхода воздуха
PF3W: датчик расхода жидкости с 3-цветной цифровой индикацией
PF3W-U: датчик расхода жидкости с 3-цветной цифровой индикацией, патрубки ПВХ
LFE[]: электромагнитный датчик расхода воды, трехцветный дисплей с цифровой индикацией
PF2W: датчик расхода воды с цифровой индикацией
PF2D: датчик расхода с цифровой индикацией для деионизированной воды и химикатов

Условия использования

  • Результаты расчетов и размеры, полученные с помощью этого программного обеспечения, могут отличаться от результатов, полученных при использовании реального оборудования.
  • При использовании любого оборудования в этом программном обеспечении, пожалуйста, ознакомьтесь с "правилами техники безопасности", "мерами предосторожности", "специальными мерами предосторожности" и "спецификациями" в инструкции по эксплуатации оборудования.
  • Программное обеспечение и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления.
  • SMC не гарантирует точность данного программного обеспечения, включая точность типоразмеров и результатов, полученных с его помощью.
  • SMC не несет ответственность за любые неисправности, возникшие в процессе использования данного программного обеспечения.

Требования к системе

Для использования веб-версии рекомендуются следующие браузеры:

  • Google Chrome 90.0 или более поздние версии.
  • Mozilla Firefox 89.0 или более поздние версии.
  • Microsoft Edge 91 или более поздние версии.
  • Safari 14.0 или более поздние версии.