Выбранная продукция
×

Артикул

×

Выбор блока подготовки воздуха

Блок подготовки воздуха для ваших условий

Хотите обеспечить оптимальный уровень качества подготовки воздуха для вашего пневмооборудования?

Программа поможет выбрать блок подготовки сжатого воздуха, соответствующий вашим требованиям, с учетом условий эксплуатации, а также параметров фильтрации, регулирования и маслораспыления.

Выберите свое решение

Хотите узнать больше о блоках подготовки воздуха SMC?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и узнайте о нашем ассортименте устройств подготовки сжатого воздуха.

  • Серии

  • Предупреждение

  • Требования к системе

Серии

Модули (комбинации)

  • AC-A: Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель
  • AC[]A-A: Фильтр-регулятор + Маслораспылитель
  • AC[]B-A: Фильтр + Регулятор
  • AC[]C-A: Фильтр + Микрофильтр + Регулятор
  • AC[]D-A: Фильтр-регулятор + Микрофильтр
  • AC-B: Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель
  • AC[]A-B: Фильтр-регулятор + Маслораспылитель
  • AC[]B-B: Фильтр + Регулятор
  • AC[]C-B: Фильтр + Микрофильтр + Регулятор
  • AC[]D-B: Фильтр-регулятор + Микрофильтр
  • AC-D: Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель
  • AC[]A-D: Фильтр-регулятор + Маслораспылитель
  • AC[]B-D: Фильтр + Регулятор
  • AC[]C-D: Фильтр + Микрофильтр + Регулятор
  • AC[]D-D: Фильтр-регулятор + Микрофильтр
  • ACG-B: Фильтр + Регулятор со встроенным манометром + Маслораспылитель
  • ACG[]A-B: Фильтр-регулятор со встроенным манометром + Маслораспылитель
  • ACG[]B-B: Фильтр + Регулятор со встроенным манометром
  • ACG[]C-B: Фильтр + Микрофильтр + Регулятор со встроенным манометром
  • ACG[]D-B: Фильтр-регулятор со встроенным манометром + Микрофильтр

Модульные элементы

  • AR-A: Регулятор
  • AW-A: Фильтр-регулятор
  • AF-A: Фильтр
  • AFM-A: Микрофильтр
  • AFD-A: Субмикрофильтр
  • AL-A: Маслораспылитель
  • AR-B: Регулятор
  • AW-B: Фильтр-регулятор
  • AR-D: Регулятор
  • AW-D: Фильтр-регулятор
  • AF-D: Фильтр
  • AFM-D: Микрофильтр
  • AFD-D: Субмикрофильтр
  • AL-D: Маслораспылитель
  • ARG-B: Регулятор со встроенным манометром
  • AWG-B: Фильтр-регулятор со встроенным манометром

Предупреждение

  • Результаты расчетов и размеры, полученные с помощью этого программного обеспечения, могут отличаться от результатов, полученных при использовании реального оборудования.
  • SMC не несет ответственность за любые неисправности, возникшие в процессе использования данного программного обеспечения.
  • Программное обеспечение и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления.
  • SMC не гарантирует точность данного программного обеспечения, включая точность типоразмеров и результатов, полученных с его помощью.
  • При использовании любого оборудования в этом программном обеспечении, пожалуйста, ознакомьтесь с "правилами техники безопасности", "мерами предосторожности", "специальными мерами предосторожности" и "спецификациями" в инструкции по эксплуатации оборудования.

Требования к системе

Для использования веб-версии рекомендуются следующие браузеры:

  • Google Chrome 77.0 или более поздние версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или более поздние версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или более поздние версии
  • Microsoft Edge 17 или более поздние версии
  • Safari 11.0 или более поздние версии

Для использования скачиваемой версии необходимы следующие системные параметры:

  • Операционная система: Windows 8.1/10 (32 бит/64 бит)
  • Память: не менее 4 ГБ
  • Жесткий диск: не менее 500 МБ свободного места
  • Дисплей: не менее 1024×768 пикселей
  • ЦП: Celeron 2 ГГц или лучше