Выбранная продукция
×

Артикул

×

Выбор 2/2- и 3/2-клапана

Выберите клапан для ваших условий

Хотите избежать затрат времени на просмотр многочисленных каталогов и характеристик?

Если да, то у нас есть именно то, что вам нужно. Наша программа для выбора клапана просто предложит вам решение, оптимально соответствующее вашим условиям.

В этой программе представлены различные варианты для выбора - по серии, по характеристикам продукта, или же с помощью таких параметров, как отрасли и системы, или особых опций, например, энергосбережения, быстродействия или низкого уровня утечек.

Простота использования сделает ваш выбор более лёгким.

Найти решение

Нужна информация о 2/2 и 3/2 клапанах SMC?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и вы узнаете о нашей широкой номенклатуре 2/2 и 3/2 клапанов, а также сможете выбрать подходящие вам решение.

Включены серии

VXE:энергосберегающий 2/2 клапан
JSXFA:2/2 пневмоуправляемый импульсный клапан для встряхивания рукавных фильтров    
LVM:2/2, 3/2 клапан с прямым электроуправлением для химически активных сред    
LVMK:2/2, 3/2 клапан с прямым электроуправлением и изолированной проточной частью    
SGC:2/2 клапан для СОЖ
SGH:2/2, 3/2 клапан для СОЖ высокого давления
SX10:2/2 высокоскоростной клапан    
VCH:2/2, 3/2 клапан с электропневмоуправлением (до 5.0 МПа)    
VDW:компактный 2/2 клапан с прямым электромагнитным управлением    
VDW-XF:облегченный 2/2 клапан с прямым электромагнитным управлением для воды и воздуха    
VNA:2/2 клапан для пневмо- и пневмогидравлических систем
VNB:2/2 клапан для управления потоками различных сред
VND:2/2 клапан для пара
VQ:2/2 клапан с электропневматическим управлением
VX2:2/2 клапан с прямым электроуправлением
VX3:3/2 клапан с прямым электроуправлением     
VXA:2/2 клапан с прямым пневмоуправлением     
VXA3:3/2 клапан с прямым пневмоуправлением     
VXB:угловой 2/2 клапан с пневмоуправлением для пара   
VXD:2/2 клапан с электропневматическим управлением
VXF:2/2 электроуправляемый клапан для встряхивания рукавных фильтров     
VXFA:2/2 пневмоуправляемый клапан для встряхивания рукавных фильтров     
VXH:2/2 клапан высокого давления диафрагменного типа с пилотным управлением    
VXK:2/2 клапан со встроенным фильтром
VXS:2/2 клапан для работы при нулевом перепаде давления     
VXZ:2/2 клапан для работы при нулевом перепаде давления 

Предупреждение

  • Результаты расчетов и размеры, полученные с помощью этого программного обеспечения, могут отличаться от результатов, полученных при использовании реального оборудования;
  • SMC не несет ответственность за любые неисправности, возникшие в процессе использования данного программного обеспечения;
  • Программное обеспечение и серии оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления;
  • SMC не гарантирует точность данного программного обеспечения, включая точность типоразмеров и результатов, полученных с его помощью;
  • При использовании любого оборудования, указанного в этом программном обеспечении, пожалуйста, ознакомьтесь с "Правилами техники безопасности", "Мерами предосторожности", "Специальными мерами предосторожности" и "Спецификациями" в инструкции по эксплуатации оборудования.

Требования к системе

  • Google Chrome 90.0 или более новые версии
  • Mozilla Firefox 89.0 или более новые версии
  • Microsoft Edge 91 или более новые версии
  • Safari 14.0 или более новые версии