Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электрический вакуумный захват для коллаборативных роботов – ZXPE5

Усовершенствованное взаимодействие

  • Минимизируйте работы по установке – интеграция внешних устройств, необходимых для работы вакуумного захвата, в один модуль
  • Улучшенное управление процессом – функция диагностики, дисплей с обзором 360º
  • Сокращение затрат – три режима работы, оптимизирующие потребление энергии
  • Упрощенная замена инструмента – соответствует стандарту ISO9409-1-50-4-M6. Инструмент крепится с помощью двух фиксаторов на болтах.

И многое другое

  • Производитель коботов: UNIVERSAL ROBOTS
  • Вакуумный насос, клапан выхлопа в атмосферу, монитор давления и присоски объединены в один модуль, поэтому для работы достаточно просто подключить кабель электропитания с разъемом М8
  • Количество присосок можно менять: 1, 2 и 4:
    • Диаметр Ø: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Тип: плоская, плоская с ребрами, сильфонная, плоская тонкая, сильфонная мультигофровая
    • Материал: NBR, силиконовый каучук (белый, голубой), уретановый каучук, FKM
  • Функция диагностики позволяет проверять состояние продукта:
    • Сравнение начального и текущего уровня вакуумного давления без нагрузки
    • Сравнение заводских настроек и текущих настроек макс. уровня разрежения.

Сконфигурируйте продукт

 
Фланец для монтажа присосок
Совместимый робот
Тип выхода
Диаметр присоски
Форма присоски
Материал присоски
Принадлежности
Кабель для подключения к роботу
Единицы измерения монитора давления
Устройство ручной смены инструмента