Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Эластичный палец для захватов – MH-X7654

Уникальная адаптируемость

  • Максимальная универсальность – эластичные материалы обеспечивают возможность захватывания произвольных деталей
  • Модифицируйте для любого применения – разные материалы пальцев согласно вашим требованиям, EPDM или силиконовый каучук, соответствующий стандартам FDA
  • Точность манипуляций – компактный и легкий дизайн обеспечивает возможность захватывания плотноупакованных деталей
  • Бережное обращение – эластичные пальцы с превосходной гибкостью не повредят хрупкие объекты. Палец идеально адаптируется к размеру детали.

И многое другое

  • Различные материалы пальцев:
    • EPDM (этиленпропиленовый каучук): высокая стойкость к истиранию
    • Силиконовый каучук: соответствует стандартам FDA
  • Тонкая конструкция, всего 3 мм
  • Эффективная площадь захвата: 58 x 60 мм
    • Два варианта установки для оптимального соответствия условиям применения
  • Диапазон рабочей температуры:
    • EPDM: -20 ~ 150 ºC
    • Силикон: -30 ~ 200 ºC.

Сконфигурируйте продукт

 
Материал