Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Эластичный палец для захватов – MH-X7654

Уникальная адаптируемость

  • Максимальная универсальность – эластичные материалы обеспечивают возможность захватывания произвольных деталей
  • Модифицируйте для любого применения – разные материалы пальцев согласно вашим требованиям, EPDM или силиконовый каучук, соответствующий стандартам FDA
  • Точность манипуляций – компактный и легкий дизайн обеспечивает возможность захватывания плотноупакованных деталей
  • Бережное обращение – эластичные пальцы с превосходной гибкостью не повредят хрупкие объекты. Палец идеально адаптируется к размеру детали.

И многое другое

  • Различные материалы пальцев:
    • EPDM (этиленпропиленовый каучук): высокая стойкость к истиранию
    • Силиконовый каучук: соответствует стандартам FDA
  • Тонкая конструкция, всего 3 мм
  • Эффективная площадь захвата: 58 x 60 мм
    • Два варианта установки для оптимального соответствия условиям применения
  • Диапазон рабочей температуры:
    • EPDM: -20 ~ 150 ºC
    • Силикон: -30 ~ 200 ºC.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 1 из 1 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

MH-AT1A090080-X7654
Материал