Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Высокоскоростной распределитель с электропневматическим управлением - DXT1215

Высокая скорость срабатывания

  • Обеспечивает быстрое срабатывание привода - включение 2.5 мс, выключение 3 мс
  • Можно использовать в условиях ограниченного пространства - компактные размеры 91.5 x 16 x 34 мм
  • Отличная водозащищенность - степень защиты IP67.

И многое другое

  • 3/2 или 5/2 пневмораспределитель
  • Расход до 346 норм. л/мин
  • Потребляемая мощность: 1.5 Вт (с энергосберегающей схемой)
  • Электроподключение: разъем М8.

Сконфигурируйте продукт

 
Катушка
Напряжение
Длина кабеля
Индикатор рабочего состояния и ограничитель скачков напряжения
Порты 4A/2B, присоед. резьба
Тип резьбы
По запросу