Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Двухслойная огнеупорная полиуретановая трубка - TRBU

Защита от сварочных брызг

  • Возможно применение в условиях воздействия сварочных брызг – соответствует стандарту UL-94 V-0
  • Одна трубка для разных сред – подходит для воздуха и воды
  • Можно использовать в подвижных системах – отличная гибкость
  • Уменьшение трудозатрат – снятие наружного слоя не требуется (TRBU-X259).

И многое другое

  • Наружный диаметр трубки: Ø 3.2 ~ Ø 12 мм
  • Длина в рулоне: 100 м
  • Рабочая температура: -20 ~ 80 °C.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры