Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Двухпальцевый поворотный захват - MRHQ

  • Максимальное удерживающее усилие 140 Н при 0.7 МПа
  • одностороннего и двустороннего действия
  • Углы поворота:: 90° ±10°, 180° ±10°
  • повторяемость: ±0.01 mm
  • Максимальная рабочая частота: 180 c.p.m.