Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Для производства аккумуляторов - 25A-LEY

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Типоразмер: 25 и 32 мм
  • Ход: 30 ~ 500 мм
  • Серводвигатель переменного тока, 100/200 Вт
  • Без меди и цинка (за исключением некоторых принадлежностей)
  • Используемая смазка подходит для работы при низких значениях точки росы -70 ºC.

Сконфигурируйте продукт

25A-LEY-
Точность
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Резьба наконечника штока
Монтаж
Тип кабеля привода
Длина кабеля
Тип драйвера
Вх/Вых разъем