Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Для производства аккумуляторов - 25A-LEFS

  • Типоразмер: 16, 25, 32 и 40 мм
  • Ход: 50 ~ 1000 мм.
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Скорость: до 1200 мм/с
  • Шаговый и серводвигатель
  • Инкрементный энкодер
  • Без содержания меди и цинка (за исключением некоторых принадлежностей)
  • Специальная смазка для воздуха с низкой точкой росы -70 ºC.

Сконфигурируйте продукт

 
Series
Точность
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Центровочное отверстие          
Тип кабеля привода
Длина кабеля привода
Тип контроллера / драйвера
Кабель Вх / Вых, коммуникационный разъем
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера / драйвера
Опция/Длина кабеля JXC