Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Захват 2-кулачковый, Параллельный, длинный ход - 25A-MHZL2

  • Для использования в производстве аккумуляторов
  • Максимальное удерживающее усилие на палец 104 Н при 0.5 МПа
  • одностороннего и двустороннего действия
  • повторяемость: ±0.01 mm
  • Максимальная рабочая частота: 120 c.p.m.