Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-Y7BA, Водостойкий электронный датчик положения с 2-цветной индикацией, прямого монтажа, кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель
  • Нагрузка: реле 24VDC / ПЛК
  • Напряжение питания: 24V DC (от 10 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 40 мА.
  • Подходит для серий: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.