Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-R73x/R80x-588, Герконовый датчик положения, прямой монтаж, кабельный ввод, ATEX категория 3

  • Электроподключение: залитой кабель
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24VDC / ПЛК
  • Напряжение питания: 100VAC/100V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDRB, MDSU.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Длина кабеля