Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-M9NAV/M9PAV/M9BAV, Водостойкий электронный датчик положения с 2-х цветной индикацией, для прямого монтажа, вертикальный кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 5/12/24V DC (от 4.5 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 40 мА.