Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-M9N/M9P/M9B-588, Электронный датчик положения, прямого монтажа, осевой кабельный ввод, ATEX категория 3

  • Электроподключение: залитой кабель
  • Нагрузка: интегральная микросхема/реле/ПЛК, реле 24VDC/ПЛК
  • Напряжение питания: 5/12/24V DC (4.5 ~ 28V DC)
  • Ток нагрузки: 5 ~ 40 мА.