Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Водостойкий электронный датчик положения с 2-х цветной индикацией, для прямого монтажа – D-M7BA

Не боится попадания жидкости

  • Для применения в обрабатывающем, режущем или моечном оборудовании
  • Сократите складские запасы – прямой монтаж, дополнительные крепежные элементы не требуются
  • Простое подключение – доступен вариант с встроенным разъемом.

И многое другое

  • Электроподключение: залитой кабель
  • Нагрузка: реле 24 VDC / ПЛК
  • Напряжение питания: 24V DC (от 10 до 28V DC)
  • Ток нагрузки: от 2.5 до 40 мА.

Сконфигурируйте продукт

 
Длина кабеля