Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-E73A/E76A/E80A, Герконовый датчик положения, прямой монтаж, кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 100VAC/48V DC (от 4 до 8V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDBX, ML1.