Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-C73/C80-588, Герконовый датчик положения, монтаж на хомуте, кабельный ввод, ATEX категория 3

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле / ПЛК.
  • Напряжение питания: 100VAC/24V DC (от 4 до 8V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Сконфигурируйте продукт

D--588
Модель
Длина кабеля