Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-A90V/A93V-588, Герконовый датчик положения, прямой монтаж, вертикальный кабельный ввод, ATEX категория 3

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 100VAC/48V DC (от 4 до 8V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Сконфигурируйте продукт

D--588
Модель
Длина кабеля