Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-A44A, Герконовый датчик положения, монтаж на хомуте, DIN-разъем

  • Электроподключение: DIN-разъем.
  • Нагрузка: реле / ПЛК.
  • Напряжение: 100, 200 VAC / 24V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Применимо для серий:: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель