Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-A44, Герконовый датчик положения, монтаж на хомуте, DIN-разъем

  • Электроподключение: DIN-разъем.
  • Нагрузка: реле / ПЛК.
  • Напряжение: 100, 200 VAC / 24V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Применимо для серий:: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 1 из 1 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

D-A44
Модель

Модель
A44
Вес
0.114 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version