Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-90/97, Герконовый датчик положения, прямой монтаж, кабельный ввод, кабель с параллельными изолированными жилами

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 24VAC/24V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDJP, CDU.