<ul><li>Диаметр поршня (мм): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63</li><li>Ход до 5000 мм</li><li>Удерживающее усилие до 2256 Н</li><li>Скорость поршня от 50 до 500 мм/с</li><li>Упругий демпфер.</li></ul>
Сконфигурируйте продукт
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CY3B-Z
Delivery: Might not be on stock. Перейти
к другим исполнениям или Обратиться в SMC
для консультации