Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CY3B, Бесштоковый магнитный цилиндр (базовое исполнение)

  • Бесштоковый магнитный цилиндр
  • Прямой монтаж с рейкой для датчиков положения
  • Диаметры цилиндров (мм):   6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
  • Максимальное рабочее давление:   0.7 МПа
  • Окружающая температура:  от -10 до 60°C