Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CXSWM, Двухштоковый цилиндр, направляющие скольжения, с двусторонними штоками

  • Двухштоковый цилиндр: двусторонние штоки
  • Диаметры цилиндров: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (мм)
  • Длины хода от 10 мм до 100 мм в зависимости от размера цилиндра
  • Разнообразие датчиков положения и длин электрокабелей

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

CXSWM25-100
Диаметр поршня
Резьба
Ход
Датчик положения
Количество

Диаметр поршня
25mm
Резьба
Диаметр ø6-ø20: резьба M; диаметр ø25, 32: Rc 1/8
Ход
100 мм
Датчик положения
Без датчика
Количество
2 шт. [Нет в случае отсутствия датчика]
Рабочая среда
Air (non-lube)
Макс. рабочее давление
0.7 MPa
Мин. рабочее давление
0.1 MPa
Proof pressure
1.05 MPa
Максимальная окружающая температура
60 ºC
Минимальная окружающая температура
-10 ºC
Количество портов
2 шт.
Принцип действия
Двустороннего действия
Демпфирование
Bumper is standard on both sides
Регулировка хода
с обеих сторон
Присоед. размер
0.125
Piston speed
50 - 500 mm/s
Stroke adjustable range
0 to –10mm compared to the standard stroke (Extended end: 5mm; Retracted end: 5mm)
Вес
2.500 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version