Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CXS-A, Двухштоковый цилиндр с воздушным демпфированием

  • Двухштоковый цилиндр с воздушным демпфированием
  • Шариковые направляющие качения и направляющие скольжения
  • Диаметры цилиндров: 20 мм, 25 мм, 32 мм
  • Стандартные длины хода: 20-100 мм
  • Типы резьб: M, Rc, NPT, G
  • Возможность установки датчиков положения